BVS0047

S-3D RV0 65

Typenschlüssel:

BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001

Wird geladen...
2D Codes
QR Code
AprilTag
Anwendung
Bin Picking
Objekterkennung
Greifpunktberechnung
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Sensortyp Vision
CMOS 1/3" monochrome global shutter
Brennweite
4 mm
Gehäusematerial
Aluminium, lackiert
Abmessung
135 x 75 x 96 mm
Schnittstelle
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, 8-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart
IP54
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Projektor

Kalibrierplatten

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ETIM 7.0
EC001820

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77