BNI00EK
Netzwerk-Module für Profinet
Typenschlüssel:
BNI PNT-508-055-P067
- Besondere Merkmale
-
Washdown Plus
Washdown - Schnittstelle
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Schnittstelle IIoT
- REST API
- Ausgangsstrom max.
- 4 A Kurzschluss- und überlastfest
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
- PPS
- Abmessung
- 68 x 36.8 x 226 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
-
IP68
IP69K - Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- IO-Link Version
- 1.1
- Port-Class
- Type A
- Safety Hub Support
- ja
- Sekundärfeatures
-
Betriebsstundenzähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Startzykluszähler - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
- Interne Temperaturüberwachung
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306