- Performance Level
- e
- Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- Reaktionszeit max.
- 20 ms
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
Safety
cULus
WEEE - Anzahl sichere Eingänge
- 12
- Anzahl sichere Ausgänge
- 2
- Summenstrom US, Sensor
- 4.8 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 8 A
- Digitale Eingänge
- 14x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
-
2x PP/PM
2x PNP - Schnittstelle
- PROFIsafe over IO-Link 1.1
- Anschluss Steckplätze
-
2x M12x1-Buchse, 8-polig, A-codiert
6x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert - Abmessung
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP67
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss, vernickelt
-
Datenblatt
-
Entsorgung
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306