- Abmessung
- 10 x 25 x 35 mm
- Anschluss
- Kabel, 5 m, PUR
- Gehäusematerial
- PBT
- Schnittstelle
- Digital A/B (HTL)
- Auflösung
- 500 µm
- Leseabstand
- 0.01...6.5 mm
- Linearitätsabweichung max.
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Referenzsignal
- ohne Referenzsignal
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -20...80 °C
- Schutzart
- IP67
- Verfahrrichtung
- längs zum Maßkörper
- Zulassung/Konformität
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945