BIS01H2
RFID-Handhelds Basisgeräte
Typenschlüssel:
BIS V-830-3-011-B-002
- Produktgruppe
- Mobile RFID-Geräte
- Funktionsprinzip
- Handy-Programmer
- Betriebssystem
- Android™ 9.0*
- Prozessor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Arbeitsspeicher
- 2 GB RAM
- Datenspeicher
- 16 GB Flash
- Anzeige
-
5” TFT-Farbdisplay mit LED Backlight
1280 x 720 Pixel, 400 cd/m²
Kapazitiver Touch
Oberflächenhärte 7H - Batterietyp
- Lithium-Ionen Akku
- Schnittstelle 01
- WLAN
- Schnittstelle 02
- Bluetooth
- Betriebsspannung Ub
- 3.8 VDC Akkupack
- Funktionsanzeige
- Statusanzeige, LED
- Schutzart
- IP65
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Zusätzliche Eigenschaften
-
Integrierter Barcodescanner: 1D- und 2D-Shortrange-Scanner im Gehäuse integriert (seitliche Scannertasten)
Integrierte Kamera: 5 MP Autofokus-Kamera mit Beleuchtung
Integrierter HF-RFID Reader: NFC Reader 13,56 MHz
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-90
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-92