BIS00JY

LF-Datenkoppler (125 kHz)

Typenschlüssel:

BIS L-380-05/BU-PU1-00,5

Wird geladen...
Kabellänge L
0.50 m
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Gehäusematerial
ABS, GF16
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Multifrequenz-Auswerteeinheiten

Halterungen für RFID-Systeme

Datenträger

Schreib-/ Leseköpfe und Antennen

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Datenkoppler

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77