- Produktgruppe
- HF (13.56 MHz)
- Abmessung
- Ø 50 x 1 mm
- Antennenform
- rund
- UID Seriennummer, nur lesbar
- 4 Byte
- Speichertyp
- FRAM
- Unterstützte Datenträgertypen
- DIN ISO 14443
- Nutzerdaten, lesen/schreiben
- 752 Byte
- Lagertemperatur
- -25...85 °C
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Gehäusematerial
- Epoxidharz-Glasfaser, GF
- Schutzart
- IP67
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Vermessungsdaten
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710