BIC0077

Verfügbar

Induktive Koppler zur Signalübertragung

Typenschlüssel:

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A

Wird geladen...
Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Ausgänge
2x PNP
Übertragungsabstand
0...2.5 mm
Komponente
Base
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
Gehäusematerial
Messing vernickelt, beschichtet
Abmessung
Ø 12 x 68 mm
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Halterungen universell

Signalübertragung

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.3
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77