BFO001R

Verfügbar

S-BFO 18A GT

Typenschlüssel:

BFO 18A-LFF-MZG-10-1

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Ausführung
Ø 2, 90°-Optik
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
1 m
Mantelmaterial
Stahl nichtrostend
Reichweite
100 mm
Umgebungstemperatur
-20...250 °C
Aktive Fläche, Fasern
Bündel Ø 1.4 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
homogenes Bündel
Schutzart
IP50
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Zwingend erforderliches Zubehör

Faserbasisgerät

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77