BFO0006

Verfügbar

S-BFO D22 PD

Typenschlüssel:

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02

Wird geladen...
Ausführung
M4, Koax-Optik
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB 75K-001-..
Fasertypmaterial
PMMA
Kabellänge L
2 m
Mantelmaterial
PE
Reichweite
130 mm
Umgebungstemperatur
-40...60 °C
Material
Messing vernickelt
Aktive Fläche, Fasern
Ø 0.25 mm (16x)
Ø 1.0 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
Ring um Einzelfaser
Schutzart
IP65
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Zwingend erforderliches Zubehör

Faserbasisgerät

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77