- Ausführung
- M6, dünne Spitze, Standard
- Verwendung
- für Faserbasisgeräte BFB
- Referenz-Basisgerät
- BFB 75K-001-..
- Fasertypmaterial
- PMMA
- Kabellänge L
- 2 m
- Mantelmaterial
- PE
- Umgebungstemperatur
- -55...70 °C
- Material
-
Edelstahl (1.4301) vernickelt
Messing - Aktive Fläche, Fasern
- Ø 1.0 mm (2x)
- Aktive Fläche, Faseranordnung
- nebeneinander
- Schutzart
- IP65
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103