BES02MT
Induktive Einzelpositionsschalter
Typenschlüssel:
BES 517-311-Y-RK
- Abmessung
- 33 x 8 x 51 mm
- Gehäusematerial
- PA 6.6
- Reichweite
- 1.1 mm
- Schaltfrequenz
- 1. Schaltstelle: 500 Hz
- Einbau
- bündig einbaubar
- Anschlussart
- 1. Schaltstelle: Schraubklemmen
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900