BAE00LJ
Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle
Typenschlüssel:
BAE PS-XA-1S-24-100-103
- Abmessung
- 60 x 127 x 127 mm
- Ausführung
- DIN-Rail
- Befestigung
- Hutschienenmontage
- Gehäusematerial
- Aluminium
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- Klemmenleiste
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- Klemmenleiste
- Eingangsspannung
- 115/230 V AC automatische Auswahl, Einphasig
- Ausgangsnennspannung DC
- 24 V
- Ausgangsnennstrom
- 10 A
- Ausgangsleistung max.
- 240 W
- Ausgangsstrom max.
-
15 A für max. 4 s
1x/min. - Schutzart
- IP20
- Zulassung/Konformität
-
CE
cURus
cULus
WEEE - Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004