08.03.2023
Hochauflösende 3D Stereokamera
Für anspruchsvolle 3D-Anwendungen
Die neue 3D-Kamera BVS 3D-RV1 zeichnet sich durch eine schnelle Implementierung, eine hohe Flexibilität in der Anwendung und ein robustes Gehäuse aus. Sie erreicht mit ihren 12 MPixel Sensoren eine Erfassungsgenauigkeit, die besonders für die Handhabung kleiner und komplexer Teile in einem größeren Sichtbereich erforderlich ist.
Damit eignet sich die Kamera z.B. für den anspruchsvollen Griff-in-die-Kiste in der industriellen Automation und Logistik. Ein integrierter Musterprojektor optimiert die Erfassung schwieriger Teile oder Szenen mit geringer visueller Textur. Die mitgelieferte Softwarebibliothek gewährleistet die Kompatibilität zu den Standards GigE Vision und GenICam und damit die flexible Anbindung an eigene Applikationen und Third-Party 3D-Software.
Sichere Erkennung von Kleinteilen in der Automation und Logistik
Speziell für die Erkennung und Handhabung kleiner Teile auch in großen Erfassungsbereichen mit empfohlenen Arbeitsabständen bis zu 4 m ist die Stereokamera BVS 3D-RV1 mit modernen 12 MPixel Global-Shutter CMOS-Sensoren ausgestattet. Entsprechend detaillierte Punktewolken sowie Tiefen-, Konfidenz- und Fehlerbilder liefern die Grundlage für komplexe Automatisierungsaufgaben. Die Übertragung der Bilddaten zur Tiefenbildberechnung erfolgt parallel über 2 GigE-Schnittstellen, womit je nach Auflösung und GPU-Rechenleistung Wiederholraten bis zu 9 Hz erreicht werden. Die Kamera arbeitet nach dem GigE-Vision Standard und bietet eine GenICam-kompatible Software-Schnittstelle. Damit ist eine hohe Flexibilität für den Anwender gegeben, der sowohl mit der mitgelieferten SGM Producer Bibliothek als auch mit kompatibler Software von Fremdanbietern wie z.B. Halcon oder OpenCV eigene Anwendungen erstellen kann.
Mit der robusten IP54-Ausführung und der passiven Kühlung ist die Kamera für industrielle Umgebungsbedingungen optimiert. Sollten die zu erfassenden Objekte oder die Arbeitsumgebung wenig bis gar keine Textur aufweisen, sorgt der integrierte Muster-Projektor für eine Erhöhung der Informationsdichte und Verbesserung des Stereo-Matching. Zusätzlich führen die einstellbaren Objektive an Kameras und integriertem Projektor zu optimalen Ergebnissen, egal in welchem Arbeitsbereich die Kamera eingesetzt wird.
Ein umfangreiches Zubehörangebot gewährleistet eine schnelle und flexible Implementierung für unterschiedlichste Einsatzbedingungen.
Die Besonderheiten
- Hohe Flexibilität in der Anwendung durch GigE Vision Schnittstelle
- Performt auch in rauen Umgebungen durch IP54 geschütztes Gehäuse
- Ermöglicht hochgenaue 3D-Bildverarbeitung durch 12 MPix Auflösung der 3D-Daten und 2D-Bilder
- Optimal auf Ihren Arbeitsbereich anpassbar durch einstellbare Objektive an Kameras und Projektor
Produktdetails
3D-Stereokamera
- Anwendung
-
für 3D Datenaufnahme
Bin Picking
Objekterkennung
Greifpunktberechnung - Bildauflösung
- 12 MP (4112 x 3008 Pixel)
- Sensortyp Vision
- CMOS 1,1" monochrome global shutter
- Brennweite
- 16 mm
- Gehäusematerial
- Aluminium, lackiert
- Abmessung
- 262 x 82 x 204 mm
- Schnittstelle
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
- Anschluss 1
- M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert
- Betriebsspannung Ub
- 22...26 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...45 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE - Schutzart
- IP54