Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Typecode:
BTL C1 - Profil PA - Analog
Produzione espressa
Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).
Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.
Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.
EUR
+150 EURFor technical reasons, your individual conditions cannot be retrieved from the server at the moment. The price calculation therefore refers to the list prices. We will take your order. As far as your conditions are retrievable, an invoice with your price will be created and sent to you by e-mail. Payment is therefore currently only possible by invoice.
- Interfaccia
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Lunghezza di misurazione
- 25...4000 mm
- Scostamento di linearità
-
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Versione meccanica
- Profilo rotondo, Ø30 mm
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Grado di protezione
- IP67 con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Mandatory accessories