Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Scaricare

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale

Typecode:

BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link

Questo prodotto è disponibile per la produzione espressa.
Per saperne di più.

Produzione espressa

Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).

Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.

Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Richiesta di contatto

Interfaccia
IO-Link
Lunghezza di misurazione
25...4000 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Scostamento di linearità
± 50 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versione meccanica
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
Grado di protezione
IP67, IP69K with connector
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Mandatory accessories

Protezione

Trasduttore di posizione per forma a barra

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Prolunghe