Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Descargar

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil

Typecode:

BTL7 -P- Series - Analog Current

Este producto está disponible para producción exprés.
Más información.

Producción exprés

¿Necesita el producto con urgencia? Entonces aprovéchese de nuestra producción exprés: 24 - 48 horas de tiempo de producción más el tiempo de transporte/logística. (También puede acortar el plazo de entrega seleccionando la entrega exprés).

Su pedido se comprobará e iniciará inmediatamente. En casos concretos, la producción exprés puede no ser posible. Por supuesto, le informaremos inmediatamente y anularemos los gastos de producción exprés.

Tenga en cuenta que los productos fabricados en producción exprés no se pueden cambiar.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Solicitud de contacto

Interfaz
Corriente analógica
Longitud de medición
50...7620 mm
Repetibilidad
± 5 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versión mecánica
Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Grado de protección
l = S: IP67 con conector l = KA: IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Mandatory accessories

Cables de conexión

Barra articulada para forma de perfil

Sensores de posición para forma de perfil

Ayuda de ajuste/ herramienta

Pantallas

Accesorios mecánicos