Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Descargar

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos

Typecode:

BTL7 -WB- Series - Analog Current

Este producto está disponible para producción exprés.
Más información.

Producción exprés

¿Necesita el producto con urgencia? Entonces aprovéchese de nuestra producción exprés: 24 - 48 horas de tiempo de producción más el tiempo de transporte/logística. (También puede acortar el plazo de entrega seleccionando la entrega exprés).

Su pedido se comprobará e iniciará inmediatamente. En casos concretos, la producción exprés puede no ser posible. Por supuesto, le informaremos inmediatamente y anularemos los gastos de producción exprés.

Tenga en cuenta que los productos fabricados en producción exprés no se pueden cambiar.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Solicitud de contacto

Interfaz
Corriente analógica
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
± 10 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versión mecánica
Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Grado de protección
IP68/IP69K
Homologación/conformidad
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Mandatory accessories

Mangueras de protección para cables

Protección

Sensores de posición para forma de varilla

Adaptador

Ayuda de ajuste/ herramienta

Pantallas