Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Descargar

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial

Typecode:

BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link

Este producto está disponible para producción exprés.
Más información.

Producción exprés

¿Necesita el producto con urgencia? Entonces aprovéchese de nuestra producción exprés: 24 - 48 horas de tiempo de producción más el tiempo de transporte/logística. (También puede acortar el plazo de entrega seleccionando la entrega exprés).

Su pedido se comprobará e iniciará inmediatamente. En casos concretos, la producción exprés puede no ser posible. Por supuesto, le informaremos inmediatamente y anularemos los gastos de producción exprés.

Tenga en cuenta que los productos fabricados en producción exprés no se pueden cambiar.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Solicitud de contacto

Interfaz
IO-Link
Longitud de medición
25...4000 mm
Repetibilidad
≤ ± 10 µm
Desviación en la linealidad
± 50 µm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versión mecánica
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
Grado de protección
IP67, IP69K with connector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Mandatory accessories

Protección

Sensores de posición para forma de varilla

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Latiguillos de conexión