USB3 Vision Kameras
Typenschlüssel:
BVS CA-SF3 - Board level
Bisherige Matrix Vision Bezeichnung :
mvBlueFOX3-3M
Kontaktanfrage
- Ausführung
- USB3 Vision Industriekamera
- Schnittstelle
- USB 2.0 / 3.0
- Digitale Eingänge
- 4x PNP nicht isoliert
- Digitale Ausgänge
- 4x PNP nicht isoliert
- Objektivanschluss
- None
- Bildformate
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Gehäusematerial
- -, -
- Abmessung
- 37 x 37 x 4.5 mm
- Betriebsspannung Ub
- 4.45...5.25 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...45 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung