USB3 Vision Kameras
Typenschlüssel:
BVS CA-SF2 - Board level
Bisherige Matrix Vision Bezeichnung :
mvBlueFOX3-M2
Kontaktanfrage
- Ausführung
- USB3 Vision Industriekamera
- Schnittstelle
- USB 2.0 / 3.0
- Objektivanschluss
- None
- Bildformate
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Gehäusematerial
- Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert
- Abmessung
- 40 x 40 x 50.9 mm
- Betriebsspannung Ub
- 10...28 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...45 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung