Kontaktanfrage
- Flanschtyp
- Klemmflansch
- Schutzart
-
dd = SA/SD:
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
dd = PA:
IP67 - Schnittstelle
- Digital Impuls
- Flanschdurchmesser
- 58 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Umgebungstemperatur
-
g = A: -10…70 °C
Steckerversion: -40…85 °C
Kabelversion: -20…80 °C - Flanschmaterial
- Aluminium
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung