21.03.2024
Einfach (und) gut: IO-Link-Master mit Multiprotokoll
Ihre Eintrittskarte in die Zukunft der Automatisierungstechnik
Die intelligente Kombination industrieller Netzwerke mit dem Kommunikationsstandard IO-Link ist die Basis für eine immer schnellere, flexiblere, effizientere und wandlungsfähigere Produktion. Mit der neuesten Generation unserer leistungsstarken IO-Link-Master BNI gelingt Ihnen der einfache Einstieg in die Welt des mächtigen Kommunikationsstandards.
Vielseitigkeit trifft Effizienz: IO-Link und Multiprotokoll
Der neue IO-Link-Master zeichnet sich durch seine Multiprotokollfähigkeit aus, was bedeutet, dass er verschiedene industrielle Ethernet-Protokolle unterstützt. Aber das ist noch nicht alles. Er eignet sich ideal zur direkten Anbindung von IO-Link-Geräten in die Gesamtautomatisierung und bietet zahlreiche Vorteile.
Besonders hervorzuheben ist die einfache Installation dank nutzerfreundlichem Webinterface und einem umfangreichen Gerätekatalog in der Hardware-Konfiguration. Damit wird die Installation zum Kinderspiel. Weitere Merkmale des neuen IO-Link-Masters sind sein nachhaltiges Kunststoffgehäuse, das nicht nur robust, sondern auch umweltfreundlicher ist. Außerdem sind Sie mit diesen Netzwerkmodulen für die Zukunft gerüstet, denn die Geräte unterstützen auch IoT-Schnittstellen wie beispielsweise MQTT.
Einfache Installation
Dank nutzerfreundlichem Webinterface und einem umfangreichen Gerätekatalog in der Hardware-Konfiguration.
Robust und umweltfreundlich
Das Kunststoffgehäuse ist nicht nur robust, sondern auch umweltfreundlicher.
Gerüstet für das IIoT
Mit IoT-Schnittstellen wie beispielsweise MQTT sind Sie auch für die Zukunft gerüstet
Sicher
Die Geräte nutzen das HTTPS-Protokoll für eine sichere Kommunikation
Vielseitig
Die Geräte unterstützen verschiedene industrielle Ethernet-Protokolle
Die Besonderheiten
- Umweltfreundlich: IP67-Kunststoffgehäuse ohne Verguss
- Multiprotokoll: mehrere industrielle Ethernet-Protokolle in einem Gerät
- Nutzerfreundlich: integrierte nutzerfreundliche Web UI
- einfache und kostensparende Installation und Wartung
- zuverlässige Übertragung von Maschinen- und Diagnosedaten sowie Prozessparametern an die Steuerung
- IIoT-fähig: Unterstützung von REST API, MQTT
- sichere Kommunikation: HTTPS
- Stromversorgung M12 (A-kodiert oder L-kodiert)
- Schnittstelle
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Anzeige
- nein
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 2-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 8x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Schnittstelle IIoT
- REST API, MQTT
- Summenstrom US, Sensor
- 4.0 A
- Gehäusematerial
- PC, Spritzguss
- Abmessung
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...55 °C
- Schutzart
- IP67
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- IO-Link Version
- 1.1.3
- Port-Class
- Type A
- Schnittstelle
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Anzeige
- nein
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 3-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 8x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Schnittstelle IIoT
- REST API, MQTT
- Summenstrom US, Sensor
- 4.0 A
- Gehäusematerial
- PC, Spritzguss
- Abmessung
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...55 °C
- Schutzart
- IP67
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- IO-Link Version
- 1.1.3
- Port-Class
- Type A
Hier finden Sie passendes Zubehör
- Ausgangsleistung max.
- 360 W
- Ausgangsspannung
- 24 - 28 V DC
- Ausgangsnennstrom
- 15 A
- Eingangsspannung
- 85...264 V AC
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 3-polig, S-coded-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x2-Buchse, 5-polig, L-coded-codiert
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67/IP65
- Abmessung
- 181 x 59 x 183 mm
- Befestigung
- Flanschbefestigung
- Gehäusematerial
-
Aluminium
PET - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
- Kabel
- PUR grau, 0.6 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -30...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 16.0 A
- Schutzart
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anzahl anschließbarer Kontakte
- 5
- Anschlussquerschnitt
- 0.14...0.75 mm²
- Befestigung Litzen
- Schraubklemmen
- Kabeldurchmesser D
- 6...8 mm
- Betriebsspannung Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
Ecolab
WEEE
- Anschluss
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Leiterquerschnitt
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -30...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 16.0 A
- Schutzart
- IP65, IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
- Kurzbeschreibung
- Schutzmutter
- Verwendung
- für Netzwerkmodule M12
- Material
-
PC
ABS (UL zertifiziert) - Abmessung
- Ø 14 x 13.2 mm
- Befestigung
- Schrauben
- Verwendung
- für Bezeichnung Netzwerkmodule
- Material
- PA weiss
- Befestigung
- Klebstoff
- Umgebungstemperatur
- -40...120 °C
- Anschluss 1
- M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
- Schnittstelle
- Profinet
- Kabel
- PUR geschirmt grün, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -20...60 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 1.5 A
- Schutzart
- IP67/IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
cULus
WEEE
CE
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
- Kabel
- PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -30...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 16.0 A
- Schutzart
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link-Master mit Multiprotokoll