Kabellose Datenübertragung mit IO-Link Wireless

Bislang unerreichte Möglichkeiten für Ihr IO-Link System

IO-Link Wireless ist die ideale Ergänzung für ihr bestehendes IO-Link System Ihrer Maschinen und Anlagen: Die Zuverlässigkeit mit der IO-Link Ihre Sensoren, Aktoren und IO-Link-Devices verbindet bleibt. Ihr bewährtes Setup besteht unverändert fort. Kein Sensor muss getauscht werden, kein Aktor muss erneuert werden – es gibt keine Inkompatibilitäten. Mit der IO-Link Wireless-Technologie bringen Sie Ihr bewährtes System mühelos auf ein neues Level – und erschließen zusätzliche Potentiale für die Zukunft.

(1) IO-Link Wireless Master I (2) IO-Link Wireless Bridge I (3) IO-Link Wireless Hub I (4) IO-Link Master I (5) IO-Link Hub

Ideale Ergänzung bewährter IO-Link Systeme und Lösungen

IO-Link Wireless ist eine Erweiterung von IO-Link auf physikalischer Ebene und bezeichnet eine drahtlose Kommunikation zwischen Sensoren/ Aktoren und der Steuerung (SPS) in der industriellen Automation. Der Kommunikationsstandard IO-Link wird durch diese Erweiterung fit für neue Herausforderungen und schafft ganz neue Möglichkeiten für die Überwachung und Steuerung Ihrer Maschinen und Anlagen. Denn IO-Link Wireless bringt IO-Link in Bereiche von Maschinen und Anlagen, in denen der Einsatz bislang nicht möglich war.

Flexibel, zuverlässig und vollständig kompatibel zu kabelgebundenem IO-Link

Kabelgebundene IO-Link Systeme werden mit dem IO-Link Wireless Master wireless-fähig. Mit dieser Erweiterung erhalten Sie viele neue Möglichkeiten und deutlich mehr Flexibilität bei der Datenübertragung – und das bei einer gleichbleibenden Systemintegration und Kompatibilität. Dabei erfolgt auch die Konfiguration des IO-Link Wireless Systems über die Ihnen bereits bekannten und bewährten Wege: Zur Konfiguration des IO-Link Wireless Masters kann wie bisher der integrierte Webserver verwendet werden.

Prädestiniert für schnelle Fahrwege, hohe Geschwindigkeiten und komplexe Bewegung

Enorme zusätzliche Potentiale erschließen sich mit der Wireless-Technologie insbesondere dort, wo es eng, verwinkelt oder aber schnell und mobil abläuft. Beispielsweise wird durch den Einsatz im Bereich der Robotik ermöglicht, dass Plattformen und Greifer höchst flexibel und in komplexesten Bewegungsabläufen verwendet werden können, während die Daten gewohnt zuverlässig, aber kabellos via IO-Link Wireless-Technologie zur Verfügung stehen. Wenn zusätzlich die Energie kabellos beispielweise per Induktion oder Schleifer übertragen wird, ermöglicht dies vollständig kabellose, aber durchgängig überwachte und exakt gesteuerte Prozesse und Bewegungsabläufe.

Vorteile von IO-Link Wireless im Überblick

  • kompatibel zu kabelgebundenen IO-Link Systemen

  • Flexibilität und Agilität durch eine Übertragungsrate von 1 Byte/5ms

  • Zuverlässigkeit durch eine sehr niedrige Paketdatenfehlerrate von 10⁻⁹

  • kabellose Reichweite bis zu 10 Meter (20 Meter bei Single-Track-Master)

  • Frequenz Hoping auf freie, unbenutzte Frequenzbänder

  • Blacklisting-Mechanismus zur Gewährleistung der Koexistenz mit anderen Wireless Systemen

  • Skalierbarkeit durch die Möglichkeit bis zu 40 IO-Link Devices mit einem 5-Track-Master zu verbinden, da der IO-Link Wireless Master kann mit mehr Sensoren verbunden werden als die kabelgebundene Variante

  • Anbindung von Standard-Sensorik über den IO-Link Wireless Hub

  • vorhandene IO-Link-Devices werden mit der IO-Link Wireless Bridge kabellos an den IO-Link Wireless Master angebunden

  • die IO-Link Wireless Bridge muss dabei nicht direkt an den Aktor oder Sensor angeschlossen werden, sondern kann auch via Kabel auf Distanz angebunden sein

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Fast Start-Up (FSU)
ja
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Summenstrom US, Sensor
0.2 A
Gehäusematerial
PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss
Abmessung
130 x 50.5 x 130 mm
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP54
Zusatzschnittstellen
Profinet
IO-Link Version
1.1
Mehr Produktdetails
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Betriebsspannung Ub
18...32 VDC
Anschluss Steckplätze
M12x1-Buchse
M12x1-Stecker
Abmessung
355 x 362 x 661 mm
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
/IP67
Mehr Produktdetails
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Schnittstelle
IO-Link wireless 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
2 A
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Schaltstrom
16x 350 mA
Gehäusematerial
PBT
Abmessung
58 x 30.8 x 155 mm
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP65, verschraubter Zustand
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails


Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77