Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BPI00AC

Distribuidores pasivos

Typecode:

BPI 4M304P-5K-B0-SM4CT

Loading...

Product description

Las interfaces pasivas de Balluff conectan los sensores y actuadores con la unidad de control. Son especialmente adecuadas en entornos difíciles y resultan ideales cuando se emplean refrigerantes y lubricantes. Su carcasa completamente encapsulada ofrece un alto grado de protección y una excelente resistencia a choques y vibraciones. Las roscas metálicas garantizan la adaptación perfecta de los conectores.

Conexión enchufes
4x M8x1-Conector hembra, 4-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (8x)
Tipo de señal
PNP
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 12-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Corriente de salida máx.
1.5 A
Corriente total máx.
1.5 A
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado de protección
IP67
Technical documentation
  • Datasheet

  • Disposal

Documentación de producto
  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

Dibujo técnico
  • Vista del producto

Cables de conexión

Fundas protectoras

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Latiguillos de conexión

ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 6.0
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19