Induktive Näherungsschalter
Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES0086BES M18MI-PSC50B-S04G36,65 EUR |
BES008LBES M18MI-PSC80B-S04G40,74 EUR |
BES05WMBES M18MI-PSC50A-S04G51,77 EUR |
|
Abmessung | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm |
---|---|---|---|
Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
Einbau | bündig | bündig | bündig |
Reichweite | 5 mm | 8 mm | 5 mm |
Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 2000 Hz | 1300 Hz | 800 Hz |
Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Schutzart | IP68 | IP68 | - |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |