Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Alternative Produkte
|
Alternative
|
|
![]() |
![]() |
|
BES05WMBES M18MI-PSC50A-S04G51,77 EUR |
BES05Y1BES M18MI-PSC50A-S04G-W0987,26 EUR |
|
Abmessung | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm |
---|---|---|
Bauform | M18x1 | M18x1 |
Einbau | bündig | bündig |
Reichweite | 5 mm | 5 mm |
Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 800 Hz | 1000 Hz |
Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, beschichtet, PTFE |
Aktive Fläche, Material | PBT | PBT, PTFE beschichtet |
Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
Schutzart | IP67 |
IP67 IP68 |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |