Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Télécharger

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes

Code typographique:

BTL7 -CE- Series - Digital

Ce produit est disponible pour la fabrication express.
En savoir plus.

Fabrication express

Vous avez besoin du produit de toute urgence ? Profitez alors de notre production express : 24 à 48 heures de délai de production plus le temps de transport/logistique. (Vous pouvez également raccourcir le délai de livraison en choisissant la livraison express.)

Votre commande sera vérifiée et lancée immédiatement. Dans certains cas, il se peut que la production express ne soit pas possible. Bien entendu, nous vous en informerons immédiatement et annulerons les frais d'envoi express.

Veuillez noter que les produits fabriqués en production express ne peuvent pas être échangés.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Demande de contact

Interface
Impulsion numérique
Longueur de mesure
25...2000 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Version mécanique
Fixation filetage M22
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Classe de protection
IP69K
Homologation / conformité
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

No recommended accessories available.