- Conexão
- 7/8"-16 UN-Tomada, reto, 5-polos
- Quantidade de contatos conectáveis
- 5
- Seção transversal da conexão
- 0.14...1.5 mm²
- Fixações dos fios
- Terminais com parafuso
- Diâmetro do cabo D
- 6...8 mm
- Tensão de serviço UB
- 600 VDC / 600 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 9.0 A
- Classe de proteção
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
cURus
WEEE
-
Datasheet
-
Disposal
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02