Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Download

BAM00UM

Refletores e películas adesivas reflexivas

Typecode:

BOS R-12

Loading...
Versão
Canto do cubo 0,9 mm
Utilização
para sensores óticos retrorreflexivos
para sensores óticos retrorreflexivos de laser
Forma
Cuboide
2 furos de fixação
Dimensões
14 x 23 x 4.9 mm
Superfície ativa
1,7 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superfície ativa, material
PMMA
Tipo de luz
Luz não polarizada, também para luz polarizada
Fixação
Cola
Parafuso M1,5
Technical documentation
  • Datasheet

No recommended accessories available.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01