Maschinen-Beleuchtungen

Für optimale Lichtverhältnisse

Verfügbar in:

9 Ausführungen

Robuste Beleuchtungen können vielfältig angewendet werden. Ob in der Maschine, in Waschanlagen, an Werkbänken oder Prüfständen – die langlebigen LED-Maschinen-Beleuchtungen sorgen überall für optimale Lichtverhältnisse.  

Die Besonderheiten

  • stoß-und vibrationsfest sowie thermisch und mechanisch extrem belastbar
  • Schutzklasse IP67: für raue Umgebungen geeignet
  • einfach zu installierender und kostengünstiger Standard-M12-Steckanschluss
  • homogene, großflächige und bei diffusen Ausführungen völlig blendfreie Ausleuchtung
  • kostensenkend dank geringem Energieverbrauch und hocheffizienter LED-Technik
  • platzsparende, kompakte Bauform mit Ø 20 mm bzw. Ø 45 mm und wenig Gewicht
  • 24 V DC statt 230 V AC: notwendige Erdung entfällt, Arbeitssicherheit steigt
  • einfache Montage

Verfügbarkeit

9 Ausführungen

Bestellcode
Preis Gehäusematerial Länge Abmessung
Aktionen
485 EUR
Aluminium, eloxiert
Borosilikatglas
600 mm Ø 45 x 600 mm
330 EUR
Aluminium, eloxiert
Borosilikatglas
420 mm Ø 45 x 420 mm
525 EUR
Aluminium, eloxiert
Borosilikatglas
800 mm Ø 45 x 800 mm
560 EUR
Aluminium, eloxiert
Borosilikatglas
1000 mm Ø 45 x 1000 mm
610 EUR
Aluminium, eloxiert
Borosilikatglas
1200 mm Ø 45 x 1200 mm
190 EUR
Aluminium, eloxiert, natur
Acrylglas
358 mm Ø 20 x 358 mm
215 EUR
Aluminium, eloxiert, natur
Acrylglas
412 mm Ø 20 x 412 mm
280 EUR
Aluminium, eloxiert
Borosilikatglas
210 mm Ø 45 x 210 mm
165 EUR
Aluminium, eloxiert, natur
Acrylglas
250 mm Ø 20 x 250 mm