Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company

Magnetostriktive Positionsmesssysteme für extreme Umgebungen

Typenschlüssel:

BTL7 -WB- Serie - Analog Strom

Dieses Produkt ist verfügbar für Expressfertigung.
Mehr erfahren.

Expressfertigung

Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung: 24 - 48 Stunden Fertigungszeit plus Transport-/Logistikzeit. (Verkürzen Sie zusätzlich die Lieferzeit durch Auswahl der Expresslieferung.)

Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.

Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Kontaktanfrage

Schnittstelle
Analog, Strom
Messlänge
25...7620 mm
Wiederholgenauigkeit
± 10 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Mechanische Ausführung
Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Schutzart
IP68/IP69K
Zulassung/Konformität
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
Technische Dokumentation

Mandatory accessories

Schutzschläuche für Kabel

Mechanischer Schutz

Positionsgeber für Stabbauform

Adapter

Einstellhilfe/ Werkzeug

Displays