Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang
PBT
Alternative Produkte
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BUS0020BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G196,56 EUR |
BUS007EBUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511184,59 EUR |
BUS007KBUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511184,59 EUR |
BUS0023BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G196,56 EUR |
|
Bauform | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
---|---|---|---|---|
Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt |
Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
Gehäusematerial |
Messing, vernickelt PBT |
Messing, vernickelt PBT |
Messing, vernickelt PBT |
Messing, vernickelt PBT |
Aktive Fläche, Material | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
Reichweite | 25...250 mm | 25...250 mm | 25...250 mm | 25...250 mm |
Schaltfrequenz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Wiederholgenauigkeit | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |