Reflexionslichtschranken
Alternative Produkte
|
Alternative
|
|
![]() |
![]() |
|
BOS02J6BOS R090K-PU-RR10-00,2-S497,78 EUR |
BOS02A7BOS R090K-PU-RR10-0287,78 EUR |
|
Baureihe | R090K | R090K |
---|---|---|
Abmessung | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
Lichtfleckgröße | Ø 105 mm bei 2 m | Ø 105 mm bei 2 m |
Reichweite | 0...5 m | 0...5 m |
Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |