BOS02E8

BOS 6K-UI-RE10-02
Einweglichtschranken
Abbildung ähnlich

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.