Quadratische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BOS01MUBOS Q08M-PS-LR20-00,2-S49140,00 EUR |
BOS01MPBOS Q08M-PS-LR20-S49137,00 EUR |
BOS01MZBOS Q08M-PS-LR20-02138,00 EUR |
|
Baureihe | Q08M | Q08M | Q08M |
---|---|---|---|
Abmessung | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
Strahlcharakteristik | divergent | divergent | divergent |
Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
Lichtfleckgröße | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
Reichweite | 0...1 m | 0...1 m | 0...1 m |
Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Kabel, 2.00 m, PUR |
Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |