BMF004F

BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Abbildung ähnlich

Für unterschiedliche Nutformen mit 2 Sensorköpfen

Nutform
variabel
Abmessung
25.5 x 3 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 4-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.