Zylindrische Glasfasern mit gerader und gewinkelter Optik
Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO002CBFO 18A-XAA-MZG-30-2,5248,00 EUR |
BFO002EBFO 18A-XAA-MZG-30-3274,00 EUR |
BFO002ABFO 18A-XAA-MZG-30-2190,00 EUR |
|
Ausführung | M5, Standard | M5, Standard | M5, Standard |
---|---|---|---|
Referenz-Basisgerät | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
Fasertypmaterial | Glas | Glas | Glas |
Kabellänge L | 2.5 m | 3 m | 2 m |
Mantelmaterial | Stahl nichtrostend | Stahl nichtrostend | Stahl nichtrostend |
Reichweite | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Umgebungstemperatur | -20...250 °C | -20...250 °C | -20...250 °C |
Aktive Fläche, Fasern | Bündel Ø 3.0 mm | Bündel Ø 3.0 mm | Bündel Ø 3.0 mm |
Aktive Fläche, Faseranordnung | segmentiertes Bündel | segmentiertes Bündel | segmentiertes Bündel |
Schutzart | IP50 | IP50 | IP50 |