Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
|
![]() |
![]() |
|
BES05PRBES M18ME-PSC80A-S04G-W1087,26 EUR |
BES060PBES M18ZE-PSC80B-S04G14,28 EUR |
|
Abmessung | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 45 mm |
---|---|---|
Bauform | M18x1 | M18x1 |
Einbau | bündig | bündig |
Reichweite | 8 mm | 8 mm |
Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 2000 Hz | 300 Hz |
Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE |
Zinkdruckguss, vernickelt PC |
Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -25...70 °C |
Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | - |
Schutzart |
IP67 IP68 |
- |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
- |