BCC04Y2

BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015
Verbindungsleitungen
Abbildung ähnlich

Ventilstecker

Anschluss 1
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.