Sensor Kabel ungeschirmt
Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC03C8BCC M425-M414-3A-650-PX0434-05025,93 EUR |
BCC03C1BCC M425-M414-3A-606-PX0434-05024,69 EUR |
BCC0C48BCC M425-M414-3A-691-PX0434-05027,18 EUR |
|
Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
---|---|---|---|
Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün |
Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
Funktionsanzeige (Pin 2) | LED weiß | - | LED rot |
Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |