Quaderförmige Ausführung zum nicht-bündigen Einbau
Analog, temperature
Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
|
![]() |
![]() |
|
BAW003EBAW Z01AC-UAD50B-DP03-K273,32 EUR |
BAW003FBAW Z01AC-UAD50B-DP05-K273,32 EUR |
|
Abmessung | 38.5 x 14 x 17 mm | 38.5 x 30 x 17 mm |
---|---|---|
Bauform | quaderförmig | quaderförmig |
Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
Reichweite | 1...5 mm | 1...5 mm |
Analogausgang |
Analog, Spannung 0…10 V Analog, temperature |
Analog, Spannung 0…10 V Analog, temperature |
Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | 200 Hz |
Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±10 µm | ±10 µm |
Linearitätsabweichung max. | ±120 µm | ±120 µm |
Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
Umgebungstemperatur | -10...60 °C | 10...60 °C |
Schutzart | IP67 | IP67 |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |