Smart Automation und Monitoring System

Intelligente Sensoren zur Optimierung der Fertigung

Smart Automation and Monitoring System

Das Smart Automation and Monitoring System (SAMS) beinhaltet intelligente Sensoren und Geräte, die individuell programmiert, konfiguriert und somit universell an allen Maschinen angebracht werden können. Sie benötigen innerhalb einer Baureihe lediglich noch einen Sensor auf Lager, den Sie uneingeschränkt für Ihre Maschinen, Anlagen und Fertigungslinien verwenden können, sobald ein Sensor ausgetauscht oder neu angebracht werden soll. Die neuen Möglichkeiten, die das SAMS bietet, bestehen unter anderem darin, dass intelligente Sensoren unabhängig von Anwendungsszenario und Messparameter sowohl in der Konfiguration als auch in der Auswertung gleich sind, was die Implementierung und Benutzerführung erleichtert und intuitiv gestaltet.

Smarte Produkte, die endlich ihrem Namen gerecht werden, ist für uns nicht nur ein Claim. In all unseren SAMS-Produkten stecken Features, die unterschiedlichste Automatisierungsaufgaben direkt in das Produkt stecken. So muss gar nicht erst eine Steuerung mit den Aufgaben belastet werden. Unsere Sensoren können Mittelwerte bilden oder logische Verknüpfungen vornehmen. Neben all den zusätzlichen Condition-Monitoring-Werten ergeben sich so unzählige Möglichkeiten, nie für möglich gehaltene Automatisierungsprobleme direkt im Sensor zu lösen und aus Daten Informationen zu generieren.

T. Delfs, Produktmanager

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Maschinenübergreifende Prozessüberwachung und -optimierung

Balluff entwickelte das Smart Automation und Monitoring System (SAMS), damit Sie maschinenübergreifend den gesamten Prozess in Ihrem Unternehmen überwachen können. Durch die individuelle Konfiguration Ihrer Sensorik schaffen Sie eine spezifische Informationsquelle, die Ihnen nun noch mehr Daten und Möglichkeiten bietet. Sie erhalten nicht nur Rohdaten, für die Sie erst noch eine Informationsauswertung vornehmen müssen - Balluffs intelligente Sensoren und Geräte unterstützen Sie dabei logische Verknüpfungen zwischen den erfassten Sensordaten zu erstellen und ermöglichen so eine umfangreiche Auswertung. Unser Automatisierungssystem SAMS erfasst Veränderungen, Messwerte und Rohwerte und stellt diese der Steuerung oder übergeordneten Systemen zur weiteren Analyse zur Verfügung.

Balluffs Condition Monitoring Expertise als Grundlage des SAMS

Die intelligente Smart Automation and Monitoring-Lösung basiert auf unserer Erfahrung und Expertise mit Condition Monitoring. Anhand von Zustandsmeldungen lassen sich Fehler schnell erkennen und lokalisieren. Mit intelligenter Sensorik stehen Ihnen die Informationen zusätzlich mit farbiger LED-Signaldarstellung direkt am Gerät oder auf Dashboards zur Verfügung, sowie beispielsweise die logische Verknüpfung der Signale. Mit den neuen Informationen erschließen sich Ihnen neue Möglichkeiten diese als Grafiken zu visualisieren oder als Reports auszugeben.

Sie haben die gesamte Produktion im Blick und können eine vorausschauende Instandhaltungsstrategie im Unternehmen festlegen und verfolgen. So können Sie einen Austausch oder eine Wartung frühzeitig planen und zum idealen Zeitpunkt durchführen.

Anwendungsszenarien des SAMS in der Industrie

Das Smart Automation and Monitoring System SAMS kann vielseitig angewandt werden.

Vorteile des Smart Automation and Monitoring Systems

Das SAMS ermöglicht es mehr prozessrelevante Informationen zu erhalten, welche Ihnen bei der Optimierung Ihrer Prozesse im Betrieb helfen. Bestimmte Punkte an Ihren Maschinen und Anlagen, die ohnehin bereits überwacht werden, können durch einen einfachen Austausch bzw. eine individuelle Konfiguration zusätzliche Daten und Informationen liefern. Oftmals bietet es sich an, die Überwachung mit intelligenten Sensoren auf die gesamte Fertigungslinie zu erweitern und Prozesse vor und nach den kritischen Punkten der Fertigung zu überwachen. So können Sie Aussagen zur Umwelt der Maschine und äußeren Einflüssen treffen, um Ausfälle und Maschinenstillstände erklären zu können und künftig zu verhindern.

Da intelligente Sensoren im Spiel sind, benötigen Sie nicht mehr verschiedenste Sensoren auf Lager. Innerhalb einer Baureihe lassen sich die Sensoren individuell programmieren und konfigurieren, sodass Sie innerhalb einer Baureihe nur noch eine Sensorart in Ihrem Unternehmen benötigen. Da die intelligenten Sensoren in der Konfiguration gleich sind, ist auch die Implementierung der Sensoren leichter und intuitiver.

Balluffs standardisiertes Bedien- und Diagnosekonzept ermöglicht es Ihnen die intelligente Sensorik über Standard-Datenprofile zu parametrieren und konfigurieren. Maschinenschäden und Produktionsausfälle aufgrund falscher Handhabung lassen sich so auf ein Minimum reduzieren. Selbst wenig geschultes Personal entwickelt im Umgang mit unseren konsistent bedienbaren Lösungen schnell Routine und kann Fehler gezielt vermeiden.

Vorteile im Überblick

  • Steigerung der OEE (Overall Equipment Efficiency) und der damit verbundenen Kosteneinsparung
  • Reduzierung von sowohl geplanten als auch ungeplanten Anlagenstillständen
  • reduzierte Lagerhaltung, aufgrund von universell einsetzbaren Sensoren, gleicher Konfiguration und Auswertung
  • einheitliches Bedien- und Diagnosekonzept
  • Möglichkeit der individuellen Konfiguration der Sensoren
  • Maschinen- und Anlagengesundheit (State of Health (SOH)) stets im Blick
  • mehr verfügbare Daten und Möglichkeiten -> Zustandsorientierte bzw. vorausschauende Wartung durch zusätzliche Informationen

Intelligente Sensoren und ihre Smart Features

Das Smart Automation and Monitoring System (SAMS) bietet eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen für Ihr Monitoring. Diese bestehen unter anderem aus einer Device-Discovery-Funktion der Sensorik, einem Betriebsstundenzähler und einer Einstellhilfe. Alle Funktionen tragen dazu bei, einen Mehrwert zu schaffen, indem unsere Produkte mit zusätzlichen Funktionalitäten und Messwerten angereichert wurden. Aus den Daten zusätzliche Informationen zu gewinnen, ist mit geringem Aufwand möglich. Mit IO-Link können diese zusätzlichen Daten ohne weiteren Hardwareaufwand einfach über die bereits vorhandenen Leitungen an die Steuerung oder ein übergeordnetes System übertragen werden.

Smart Sensors mit universellen Funktionen

Universelle, smarte Sensoren liefern und verknüpfen zusätzliche Informationen.

Produktfamilien des Smart Automation and Monitoring Systems

Downloads

  • Smart Automation and Monitoring System – mehr Effizienz beim Befüllen und Verpacken