Kopfstützen zuverlässig identifizieren

Kopfstützen zuverlässig identifizieren

UHF-Labels werden während des Zusammenbaus in die Kopfstützen integriert. So kann automatisch und zuverlässig überprüft werden, ob die korrekte Kopfstütze für den jeweiligen Autositz verwendet wird. Unser Short-Range-Reader BIS VU-320 mit einer typischen Lesereichweite von 1 m eignet sich hierfür perfekt. Dieser robuste, kompakte Schreib-/Lesekopf gewährleistet eine eindeutige Zuordnung, da er keine benachbarten Kopfstützen erkennt und berücksichtigt.

Der UHF-Reader ist mit integrierter Power-Scan-Funktion ausgestattet, die eine automatische Anpassung an den zu erfassenden UHF-Datenträger bietet. So kann in jeder Applikation die optimale Konfiguration gewährleistet werden – direkt am Gerät per Knopfdruck und ohne aufwändiges manuelles Einstellen von Parametern.

Die Besonderheiten

  • Inbetriebnahme in kürzester Zeit mit Auto-Set-up per Knopfdruck
  • integrierte Power-Scan-Funktion zur optimalen Anpassung an die jeweilige Identifikationsaufgabe
  • rundum sichtbare Funktions- und Status-LEDs
  • Standardkabel und -zubehör verwendbar

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie
  • UHF-Short-Range-Schreib-/Lesekopf BIS VU-320