03.08.2023
簡單(且)好:新一代 IO-Link 傳感器/執行器集線器
IO-Link技術簡介
您可以使用高效且經過驗證的 IO-Link 技術 - 我們的新一代 I/O 模塊使這成為可能。靈活地適應您的需求,根據應用,您最多可以使用 16 個數字輸入或 8 個數字輸入和輸出。
下一代傳感器/執行器集線器有八個標準化 M12 端口,其中四個可以進行可變配置。
與現有的巴魯夫 IO-Link 傳感器/執行器集線器相比,附加值主要在於優化的外殼概念和新一代的故意簡單性。
少即是多 - 無需複雜的附加功能即可輕鬆處理和支持基本 I/O 功能。
我們新的可持續住房概念使用可回收材料,並且沒有灌封材料,非常環保。此外,我們的 I/O 模塊以一貫的巴魯夫品質滿足工業應用的所有要求。
通過 IO-Link 提高過程質量
IO-Link 為用戶提供了更大的靈活性並提高了自動化效率。我們的 IO-Link 傳感器/執行器集線器為您提供了 IO-Link 技術的簡單介紹:只需實施高效拓撲,因為通信和電源在一條線路上運行。我們的 I/O 模塊的另一個優勢:它們可以在 IO-Link 拓撲中集成標準傳感器和執行器。傳感器/執行器集線器還為您提供了巨大的節約潛力,因為它們減少了現場總線模塊的數量並實現了應用程序的有效擴展。簡而言之,這是開始使用 IO-Link 標准或經濟高效地完成各種應用的理想解決方案。
特殊性
- 高效且有效——非常適合處理低功率信號
- 靈活且來自單一來源 - 我們的新一代 I/O 模塊提供 NPN 和 PNP 版本
- 緊湊、輕便且可持續 - 針對移動應用進行了優化,並具有巴魯夫一貫的品質
- 得益於 COM3 傳輸標準,信號傳輸快速、有效並縮短了信號傳播時間
- 根據您的需求進行個性化調整,其中四個數字端口可以靈活配置
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 8 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 否
- 單信道監控
- 是
- 總電流 UA,執行器
- 2 A
- 總電流 US,感測器
- 2 A
- 開關電流
- 8x 200 mA
- 外殼材質
- PC,透明
- 尺寸
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 環境溫度
- -20...60 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM3(230.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 2 ms
- 過程數據 IN
- 6 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16 個 NPN,3 型
- 數位輸出端
- 8x NPN
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 否
- 單信道監控
- 是
- 總電流 UA,執行器
- 2 A
- 總電流 US,感測器
- 2 A
- 開關電流
- 8x 200 mA
- 外殼材質
- PC,透明
- 尺寸
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 環境溫度
- -20...60 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM3(230.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 2 ms
- 過程數據 IN
- 6 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
擴展端口
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 8 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 是
- 單信道監控
- 是
- 總電流 UA,執行器
- 2 A
- 總電流 US,感測器
- 2 A
- 開關電流
- 8x 200 mA
- 外殼材質
- PC,透明
- 尺寸
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 環境溫度
- -20...60 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM3(230.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 2 ms
- 過程數據 IN
- 6 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte