BES05NP

BES M EX

Typkod:

BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 18 x 67 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Gränssnitt
NAMUR
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PTFE
Anslutning
Kabel, FEP
Driftsspänning Ub
7,7–9 VDC
Omgivningstemperatur
-20...60 °C, beroende på ex-kategori
Ex-kategori
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Signalförstärkare

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630