Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BES01JY

Induktiva standardgivare med rekommenderade modeller

Typkod:

BES 516-368-EO-C-03

Loading...

Produktbeskrivning

Våra induktiva givare i standardutförande är idealiska för föremålsigenkänning inom metallindustrin. De är kortslutningsskyddade och arbetar beröringsfritt, vilket innebär att de är slitagefria och mycket smutståliga. Givarna kan fås i konstruktioner från 3 mm Ø till 80×80 mm rätblocksmått.
Med de robusta och tillförlitliga induktiva Global givarna kan du skapa mycket kostnadseffektiva lösningar. Det breda sortimentet av dessa drygt 500 preferensvarianter kan levereras över hela världen även i stora antal.

Mått
Ø 8 x 45 mm
Konstruktion
D8,0
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 3,00 m, PVC
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
EAC, cULus, CE, WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Produktdokumentation
  • Försäkran om överensstämmelse

  • Konfigurations-/ inbyggnads-/ monteringsanvisning

Tekniska ritningar
  • Produktvy

Universalhållare

Klämhållare utan fast stopp

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01