BCS012L
Kapacitiva nivågivare utan mediekontakt
Typkod:
BCS R08RRE-NOMFHC-EP02
- Mått
- 34 x 16 x 8 mm
- Modellserie
- R08
- Montering
- försänkt på behållarens vägg
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR
- Binär utgång
- NPN normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 10 Hz
- Sensitivitet
- lärbar beroende på medium
- Funktion
- Smart nivå 50
- Extra egenskaper
-
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering - Höljematerial
- PP
- Aktiv yta, material
- PP
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02