Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BCC0J42

Kablar med öppen ände

Typkod:

BCC M328-0000-10-069-PX4825-050-C033

Liknande illustration

Loading...

Produktbeskrivning

Välj rätt kabel för tillförlitlig överföring av signaler, data och energi till din applikation. Hos oss hittar du flera olika kabeltyper och kontaktdon.

Anslutning
M8x1-Uttag, vinklad, 8-polig, A-kodad
Kabel
PUR gul, 5.00 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
8
Ledararea
0.25 mm²
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...80 °C
Driftsspänning Ub
30 VDC / 30 VAC
Märkström (40 °C)
2.0 A
Kapslingsklass
IP67, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

  • Försäkran om överensstämmelse

  • Produktvy

Installationshjälp/ verktyg

Mekaniska tillbehör

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18