BCC0FRA

Kablar med öppen ände

Typkod:

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-150

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Anslutning
M23x1-hona, rak, 12-polig
Kabel
PUR svart, 15 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
11
Ledararea
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...80 °C
Driftsspänning Ub
250 VDC / 250 VAC
Märkström (40 °C)
8.0 A
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Anpassningsbara kontakter

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630